카탈로그: Tria2000
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tria2000
Vibration Damping Mount Rubber MM
Tria2000
Mount Rubber
Powered by
CAD모델 선택
{tria2000/supporti_antivibranti/mm.prj},{NB=1114035},{CODE=1114035},{WEIGHT=80},{A=40},{B=35},{C=8},{D=23},{MES=NR/SBR},{DUR=60 SH +/- 5},{VITE=Zincata Bianca},{PIATTO=Zincato Bianco}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AXBCXD
AxB CxD
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Load
[Kg]
MES
Rubber
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
VITE
Screw
ⁿ/ₐ
PIATTO
Plated
ⁿ/ₐ
1110808
1110808
MM 8x8 M3x10
3
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11110104
11110104
MM 10x10 M4x8
9
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11110154
11110154
MM 10x15 M4x10
9
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1111015510
1111015510
MM 10x15 M5x10
9
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11115845645
11115845645
MM 15x8 M4x5 M4x6
12
NBR
45 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
111150868
111150868
MM 15x8 M4x6 M4x8
12
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1111508
1111508
MM 15x8 M4x10
12
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11115104
11115104
MM 15x10 M4x10
22
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1111510515
1111510515
MM 15x10 M5x15
22
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11115106
11115106
MM 15x10 M6x8
22
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1111515
1111515
MM 15x15 M4x10
19
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11115155
11115155
MM 15x15 M5x10
19
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1111520
1111520
MM 15x20 M4x15
15
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1111520515
1111520515
MM 15x20 M5x15
15
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11115206
11115206
MM 15x20 M6x16
15
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11115305
11115305
MM 15x30 M5x8
10
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1112008
1112008
MM 20x8 M6x20
42
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1112010
1112010
MM 20x10 M6x18
36
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1112015
1112015
MM 20x15 M6x16
22
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1112015620
1112015620
MM 20x15 M6x20
22
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
111202010
111202010
MM 20x20 M6x10
19
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1112020
1112020
MM 20x20 M6x16
19
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
11120208
11120208
MM 20x20 M8x10
19
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1112025
1112025
MM 20x25 M6x18
18
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1112030
1112030
MM 20x30 M6x18
24
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청