Quad-Ring® Sealing - Groove Design for QUAD-RING® according AS 568 radial dynamic application - Internal Sealing
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Quad-Ring® Seal
Groove Design for Quad-Ring®according AS 568 radial dynamic application - Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/quad-ring/quad_ring_as568a/quad_ring_as568a_asmtab.prj},{NB=QRAR04248-N7004-(00)},{IDNR=},{PARTNO=QRAR04248},{D1=120.240},{D1TOL=0.76},{W=3.53},{WTOL=0.10},{NUT=0},{AUS=0},{MC=N7004},{AUSIN=0, 'Only Quad-Ring®', 1 , '1 Back-up Ring', 2 , '2 Back-up Rings'},{PPATH=quad_ring_as568a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D1TOL
±
[mm]
W
Cross Section
[mm]
WTOL
±
[mm]
T1
Groove Depth +0.05
[mm]
B1
Groove Width +0.2
[mm]
B2
Groove Width +0.2
[mm]
B3
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance max.
[mm]
QRAR04001-N7004
QRAR04001
0.740
0.10
1.02
0.08
0.80
1.20
0.000
0.000
0.10
0.030
QRAR04002-N7004
QRAR04002
1.070
0.10
1.27
0.08
1.00
1.40
0.000
0.000
0.10
0.030
QRAR04003-N7004
QRAR04003
1.420
0.10
1.52
0.08
1.25
1.70
0.000
0.000
0.22
0.040
QRAR04004-N7004
QRAR04004
1.780
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04005-N7004
QRAR04005
2.570
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04006-N7004
QRAR04006
2.900
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04007-N7004
QRAR04007
3.680
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04008-N7004
QRAR04008
4.470
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04009-N7004
QRAR04009
5.280
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04010-N7004
QRAR04010
6.070
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04011-N7004
QRAR04011
7.650
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04012-N7004
QRAR04012
9.250
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04013-N7004
QRAR04013
10.820
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04014-N7004
QRAR04014
12.420
0.13
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04015-N7004
QRAR04015
14.000
0.18
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04016-N7004
QRAR04016
15.600
0.23
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04017-N7004
QRAR04017
17.170
0.23
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04018-N7004
QRAR04018
18.770
0.23
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04019-N7004
QRAR04019
20.350
0.23
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04020-N7004
QRAR04020
21.950
0.23
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04021-N7004
QRAR04021
23.520
0.23
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04022-N7004
QRAR04022
25.120
0.25
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04023-N7004
QRAR04023
26.700
0.25
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04024-N7004
QRAR04024
28.300
0.25
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
QRAR04025-N7004
QRAR04025
29.870
0.28
1.78
0.08
1.50
2.00
3.400
4.800
0.22
0.050
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청