Turcon® Roto VL Seal® F - internal sealing - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto VL Seal® F
Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_vl_seal_f/innen/trvls_f_innen_asmtab.prj},{NB=TE3300950-M12N (011)},{IDNR=},{PARTNO=TE3300950},{SNO=3},{DN=95},{D1=105.5},{D2=112.5},{L1=7.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{ORING=98.02 x 3.53},{PPATH=trvls_f_innen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
D2
Groove Diameter h10
[mm]
L1
Groove Width +0.25
[mm]
L2
Groove Width +0.25
[mm]
K
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
TE3100060-M12N
TE3100060
6
11.0
15.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3100080-M12N
TE3100080
8
13.0
17.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3100100-M12N
TE3100100
10
15.0
19.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3100120-M12N
TE3100120
12
17.0
21.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3100140-M12N
TE3100140
14
19.0
23.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3100150-M12N
TE3100150
15
20.0
24.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3100160-M12N
TE3100160
16
21.0
25.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3100180-M12N
TE3100180
18
23.0
27.0
3.6
0.850
0.800
0.3
0.200
TE3200200-M12N
TE3200200
20
27.0
32.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3200220-M12N
TE3200220
22
29.0
34.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3200250-M12N
TE3200250
25
32.0
37.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3200280-M12N
TE3200280
28
35.0
40.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3200300-M12N
TE3200300
30
37.0
42.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3200320-M12N
TE3200320
32
39.0
44.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3200350-M12N
TE3200350
35
42.0
47.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3200360-M12N
TE3200360
36
43.0
48.5
4.8
1.350
1.100
0.4
0.250
TE3300400-M12N
TE3300400
40
50.5
57.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300420-M12N
TE3300420
42
52.5
59.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300450-M12N
TE3300450
45
55.5
62.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300480-M12N
TE3300480
48
58.5
65.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300500-M12N
TE3300500
50
60.5
67.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300520-M12N
TE3300520
52
62.5
69.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300550-M12N
TE3300550
55
65.5
72.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300560-M12N
TE3300560
56
66.5
73.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
TE3300600-M12N
TE3300600
60
70.5
77.5
7.1
1.800
1.400
0.5
0.300
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청