Turcon® Roto Variseal® - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Variseal®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_variseal/turcon_roto_variseal_asmtab.prj},{NB=TVM300900-T01(010)},{IDNR=MIN},{PARTNO=TVM300900},{DN=90},{D1=100.5},{L1=7.1},{D2=107.5},{NUT=0},{DRUCK=1},{HC=0},{MC=T01},{OM=Federstahl AISI 301},{L2=1.80 +0/-0.20},{SNO=3},{PPATH=turcon_roto_variseal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
DN
Shaft diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width
ⁿ/ₐ
R1
Radius
[mm]
S
Radial Clearance
[mm]
OM
Spring material
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
TVM100050-T01S
TVM100050
5
10.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100060-T01S
TVM100060
6
11.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100080-T01S
TVM100080
8
13.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100100-T01S
TVM100100
10
15.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100120-T01S
TVM100120
12
17.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100140-T01S
TVM100140
14
19.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100150-T01S
TVM100150
15
20.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100160-T01S
TVM100160
16
21.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM100180-T01S
TVM100180
18
23.0
3.6
0.380
0.250
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200200-T01S
TVM200200
20
27.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200220-T01S
TVM200220
22
29.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200250-T01S
TVM200250
25
32.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200280-T01S
TVM200280
28
35.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200300-T01S
TVM200300
30
37.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200320-T01S
TVM200320
32
39.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200350-T01S
TVM200350
35
42.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM200360-T01S
TVM200360
36
43.0
4.8
0.380
0.350
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300400-T01S
TVM300400
40
50.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300420-T01S
TVM300420
42
52.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300450-T01S
TVM300450
45
55.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300480-T01S
TVM300480
48
58.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300500-T01S
TVM300500
50
60.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300520-T01S
TVM300520
52
62.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300550-T01S
TVM300550
55
65.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
TVM300560-T01S
TVM300560
56
66.5
7.1
0.380
0.500
Spring material AISI 301
Standard Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청