Type A - Axial shaft seal type A special size
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Axial shaft seal
Type A
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/axial-wellendichtung/bauform_a/sg_a_asmtab.prj},{NB= TAA100124-NCMM (0)},{IDNR=},{PARTNO= TAA100124},{D=130},{D2=160.0},{D3=151.0},{D4=157.0},{B=7.0},{NUT=0},{MC=NCMM},{OM1=Stahl 1.0338},{OM2=Federstahl 1.0605},{NBR=1200},{FKM=1800},{FA=12},{DR=3100},{PPATH=sg_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter h9
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
B
Ring width
[mm]
OM1
Reinforcement ring
ⁿ/ₐ
OM2
Spider spring
ⁿ/ₐ
NBR
N max. speed
[min-¹]
FKM
N max. speed
[min-¹]
FA
Contact force of the sealing lip
[N]
DR
max. Pressure
[Pa]
TAA100209-NCMM
TAA100209
50
90.0
83.5
87.5
6.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2200
3300
6
1500
TAA100112-NCMM
TAA100112
66
93.0
85.0
93.0
6.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2000
3000
15
7000
TAA100115-NCMM
TAA100115
85
111.0
103.0
108.0
7.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1700
2550
16
7000
TAA100215-NCMM
TAA100215
85
142.0
134.0
140.0
8.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1300
1950
10
1000
TAA100220-NCMM
TAA100220
110
155.0
144.0
149.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1200
1800
17
2800
TAA100122-NCMM
TAA100122
120
165.0
153.0
158.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1200
1800
16
2000
TAA100124-NCMM
TAA100124
130
160.0
151.0
157.0
7.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1200
1800
12
3100
TAA300124-NCMM
TAA300124
130
172.0
162.0
168.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1100
1650
40
5300
TAA200124-NCMM
TAA200124
130
175.0
165.0
170.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1100
1650
16
2000
TAA100128-NCMM
TAA100128
150
208.0
195.0
200.0
10.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
950
1400
63
4400
TAA100130-NCMM
TAA100130
160
252.0
236.0
243.0
10.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
750
1100
32
1000
TAA300130-NCMM
TAA300130
160
253.0
245.0
250.0
8.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
750
1100
36
1500
TAA100162-NCMM
TAA100162
162
184.0
177.0
181.0
6.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
1500
1500
52
8300
TAA100134-NCMM
TAA100134
180
214.0
209.0
213.0
6.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
900
1350
30
4000
TAA100148-NCMM
TAA100148
252
348.0
332.0
340.0
13.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
550
800
32
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청