Zurcon® Scraper WNE - Single acting Dynamic + Static Scraper from Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper WNE
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/wne/wne_ass_tab.prj},{NB=WNE000460-Z201 (0)},{PARTNO=WNE000460},{DN=46.0},{D3=54.6},{L3=5.3},{D4=49.0},{NUT=0},{MC=Zurcon® Polyurethan, 92 Shore A},{PPATH=../wne/wne_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter h9
[mm]
D3
Groove Diameter H11
[mm]
L3
Groove width +0.1
[mm]
D4
Bore Diameter +0.2
[mm]
MC
Scarper Ring Material
ⁿ/ₐ
WNE000080-Z201
WNE000080
8.0
14.6
3.8
11.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000100-Z201
WNE000100
10.0
16.6
3.8
13.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000120-Z201
WNE000120
12.0
18.6
3.8
15.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000140-Z201
WNE000140
14.0
20.6
3.8
17.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000150-Z201
WNE000150
15.0
21.6
3.8
18.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000160-Z201
WNE000160
16.0
22.6
3.8
19.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000180-Z201
WNE000180
18.0
24.6
3.8
21.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000200-Z201
WNE000200
20.0
28.6
5.3
23.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000220-Z201
WNE000220
22.0
30.6
5.3
25.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000240-Z201
WNE000240
24.0
32.6
5.3
27.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000250-Z201
WNE000250
25.0
33.6
5.3
28.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000280-Z201
WNE000280
28.0
36.6
5.3
31.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000300-Z201
WNE000300
30.0
38.0
5.3
33.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE100300-Z201
WNE100300
30.0
38.6
5.3
33.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000320-Z201
WNE000320
32.0
40.6
5.3
35.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000350-Z201
WNE000350
35.0
43.0
5.3
38.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE100350-Z201
WNE100350
35.0
43.6
5.3
38.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000360-Z201
WNE000360
36.0
44.6
5.3
39.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000380-Z201
WNE000380
38.0
46.6
5.3
41.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000400-Z201
WNE000400
40.0
48.6
5.3
43.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000450-Z201
WNE000450
45.0
53.6
5.3
48.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000460-Z201
WNE000460
46.0
54.6
5.3
49.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000500-Z201
WNE000500
50.0
58.0
5.3
53.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE100500-Z201
WNE100500
50.0
58.6
5.3
53.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
WNE000550-Z201
WNE000550
55.0
63.6
5.3
58.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청