Wear ring for piston - Wear ring for piston from POM Material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Wear Ring
Wear Ring for Piston
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/fuehrungsring/piston/wr_piston_asmtab.prj},{NB=GP4900650-POTBN(0)},{PARTNO=GP4900650},{IDNR=},{D=65.0},{D2=61.0},{L2=9.7},{W=2.00},{R=0.2},{NUT=0},{MC=Polyacetal},{PPATH=wr_piston_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Bore diameter H9
[mm]
D2
Groove diameter h8
[mm]
L2
Groove width +0.2
[mm]
W
Thickness
[mm]
R
Radius max.
[mm]
S1
Radial Clearance S max
[mm]
Z
Ring gap
[mm]
MC
Wear ring material
ⁿ/ₐ
GP4100080-POTBN
GP4100080
8.0
4.9
2.5
1.55
0.2
0.30
1.0
Polyacetal
GP4100100-POTBN
GP4100100
10.0
6.9
2.5
1.55
0.2
0.30
1.0
Polyacetal
GP4300100-POTBN
GP4300100
10.0
6.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4300120-POTBN
GP4300120
12.0
8.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4300140-POTBN
GP4300140
14.0
10.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4300150-POTBN
GP4300150
15.0
11.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4300160-POTBN
GP4300160
16.0
12.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4900160-POTBN
GP4900160
16.0
12.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GP4300180-POTBN
GP4300180
18.0
14.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4900180-POTBN
GP4900180
18.0
14.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GP4300200-POTBN
GP4300200
20.0
16.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4800200-POTBN
GP4800200
20.0
16.0
8.2
2.00
0.2
0.40
1.0
Polyacetal
GP4900200-POTBN
GP4900200
20.0
16.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GP4900220-POTBN
GP4900220
22.0
18.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GP4300250-POTBN
GP4300250
25.0
21.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4800250-POTBN
GP4800250
25.0
21.0
8.2
2.00
0.2
0.40
1.0
Polyacetal
GP4800300-POTBN
GP4800300
30.0
26.0
8.2
2.00
0.2
0.40
1.0
Polyacetal
GP4300320-POTBN
GP4300320
32.0
28.9
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GP4800320-POTBN
GP4800320
32.0
28.0
8.2
2.00
0.2
0.40
1.0
Polyacetal
GP4800350-POTBN
GP4800350
35.0
31.0
8.2
2.00
0.2
0.40
1.0
Polyacetal
GP4800400-POTBN
GP4800400
40.0
36.0
8.2
2.00
0.2
0.40
1.0
Polyacetal
GP5100450-POTBN
GP5100450
45.0
41.0
10.0
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GP4900500-POTBN
GP4900500
50.0
46.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GP5100500-POTBN
GP5100500
50.0
46.0
10.0
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GP4900550-POTBN
GP4900550
55.0
51.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청