Turcon® Grooved Plus Seal® II according to MIL-G-5514F - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® Grooved Plus Seal® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_grooved_plus_seal/turcon_grooved_plus_seal_k_asmtab.prj},{NB=PP60WM226AT05NE(0)},{DN=226},{AI=2.243},{TAI=+0.002/-0.000},{FI=2.000},{TFI=+0.000/-0.002},{DI=0.006},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{AM=56.97},{TAM=+0.05/-0.00},{FM=50.80},{TFM=+0.00/-0.05},{DM=0.15},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{TYPE=W},{AUS=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{MC1=NE},{FCI=2.240},{TFCI=+0.000/-0.000},{FCM=56.90},{TFCM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_grooved_plus_seal_k_asmtpl.prj},{INFO=Hinweis}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
AI
Bore Diameter
[인치]
TAI
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FI
Groove Diameter
[인치]
TFI
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
AM
Bore Diameter
[mm]
TAM
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FM
Groove Diameter
[mm]
TFM
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
PP60WM004AT05NE
PP60WM004
004
0.190
+0.001/-0.000
0.076
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.83
+0.025/-0.000
1.93
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM005AT05NE
PP60WM005
005
0.221
+0.001/-0.000
0.108
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.61
+0.025/-0.000
2.74
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM006AT05NE
PP60WM006
006
0.235
+0.001/-0.000
0.123
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.97
+0.025/-0.000
3.12
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM007AT05NE
PP60WM007
007
0.266
+0.001/-0.000
0.154
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.76
+0.025/-0.000
3.91
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM008AT05NE
PP60WM008
008
0.297
+0.001/-0.000
0.185
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.54
+0.025/-0.000
4.70
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM009AT05NE
PP60WM009
009
0.329
+0.001/-0.000
0.217
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
8.36
+0.025/-0.000
5.51
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM010AT05NE
PP60WM010
010
0.360
+0.001/-0.000
0.248
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.14
+0.025/-0.000
6.30
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM011AT05NE
PP60WM011
011
0.422
+0.001/-0.000
0.310
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
10.72
+0.025/-0.000
7.87
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM012AT05NE
PP60WM012
012
0.485
+0.001/-0.000
0.373
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.32
+0.025/-0.000
9.47
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM013AT05NE
PP60WM013
013
0.550
+0.002/-0.000
0.438
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
13.97
+0.05/-0.00
11.13
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM014AT05NE
PP60WM014
014
0.613
+0.002/-0.000
0.501
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.57
+0.05/-0.00
12.73
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM015AT05NE
PP60WM015
015
0.675
+0.002/-0.000
0.563
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.15
+0.05/-0.00
14.30
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM016AT05NE
PP60WM016
016
0.738
+0.002/-0.000
0.626
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
18.75
+0.05/-0.00
15.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM017AT05NE
PP60WM017
017
0.800
+0.002/-0.000
0.688
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.32
+0.05/-0.00
17.48
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM018AT05NE
PP60WM018
018
0.863
+0.002/-0.000
0.751
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
21.92
+0.05/-0.00
19.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM019AT05NE
PP60WM019
019
0.925
+0.002/-0.000
0.813
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.50
+0.05/-0.00
20.65
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM020AT05NE
PP60WM020
020
0.991
+0.002/-0.000
0.879
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.17
+0.05/-0.00
22.33
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM021AT05NE
PP60WM021
021
1.053
+0.002/-0.000
0.941
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.75
+0.05/-0.00
23.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM022AT05NE
PP60WM022
022
1.116
+0.002/-0.000
1.004
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.35
+0.05/-0.00
25.50
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM023AT05NE
PP60WM023
023
1.178
+0.002/-0.000
1.066
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
29.92
+0.05/-0.00
27.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM024AT05NE
PP60WM024
024
1.241
+0.002/-0.000
1.129
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.52
+0.05/-0.00
28.68
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM025AT05NE
PP60WM025
025
1.303
+0.002/-0.000
1.191
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.10
+0.05/-0.00
30.25
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM026AT05NE
PP60WM026
026
1.366
+0.002/-0.000
1.254
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.70
+0.05/-0.00
31.85
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM027AT05NE
PP60WM027
027
1.428
+0.002/-0.000
1.316
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
36.27
+0.05/-0.00
33.43
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PP60WM028AT05NE
PP60WM028
028
1.491
+0.002/-0.000
1.379
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
37.87
+0.05/-0.00
35.03
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청