카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
PC8/9 - Filter 1 1/4", 1 1/2", 2"
TPC Global
Air Preparation Unit
PC8/9
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/air_prepar_unit/pc89/pc89_asmtab.prj},{NB=PC81 1/412},{A=160},{B=380},{C=32},{D=160},{E=150},{F=27},{G=13},{C1=33.500},{D1=160.000},{E1=19.500},{F1=24.300},{B1=63.000},{B2=65.000},{T1=31.000},{T2=35.000},{CH=11.500},{TD1=77.600},{TD2=80.000},{TH1=14.200},{HTD=54.400},{HTD1=19.000},{TD3=94.000},{MD=117.000},{BD1=133.000},{BD2=125.000},{BD3=76.000},{BL1=131.000},{BL2=14.200},{BL3=20.500},{BD4=53.400},{BD5=50.300},{BD6=21.800},{BL4=99.500},{BL5=2.200},{BR=10.000},{DT=118.000},{DTB=114.000},{DTH1=64.000},{ZH1=17.500},{ZH2=11.500},{ZH3=10.000},{ZHL1=120.000},{ZHL2=137.500},{ZHB1=76.000},{ZHB2=120.000},{BKL=200.000},{BKH=55.000},{BKT=4.500},{BKHL=150.000},{BKD=13.000},{BKDL=11.000},{BKDH=27.000},{BS=1 1/4},{TH=},{TC=12},{DO=},{BW=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SER
Combination
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Body
[mm]
F
Body
[mm]
G
Body
[mm]
C1
Body
[mm]
D1
Body
[mm]
E1
[mm]
F1
[mm]
B1
Connect Hall
[mm]
B2
Connect Hall
[mm]
T1
Connect Hall
[mm]
T2
Connect Hall
[mm]
CH
Chanfer
[mm]
TD1
[mm]
TD2
[mm]
TH1
[mm]
HTD
[mm]
HTD1
[mm]
TD3
[mm]
MD
[mm]
BD1
[mm]
BD2
[mm]
BD3
[mm]
BL1
[mm]
BL2
[mm]
BL3
[mm]
BD4
[mm]
BD5
[mm]
BD6
[mm]
BL4
[mm]
BL5
[mm]
BR
[mm]
DT
[mm]
DTB
[mm]
DTH1
[mm]
ZH1
[mm]
ZH2
[mm]
ZH3
[mm]
ZHL1
[mm]
ZHL2
[mm]
ZHB1
[mm]
ZHB2
[mm]
BKL
[mm]
BKH
[mm]
BKT
[mm]
BKHL
[mm]
BKD
[mm]
BKDL
[mm]
BKDH
[mm]
BKL1
[mm]
BKL2
[mm]
BKL3
[mm]
BKL4
[mm]
PC8-12
8
160
380
32
160
150
27
13
33.500
160.000
19.500
24.300
63.000
65.000
31.000
35.000
11.500
77.600
80.000
14.200
54.400
19.000
94.000
117.000
133.000
125.000
76.000
131.000
14.200
20.500
53.400
50.300
21.800
99.500
2.200
10.000
118.000
114.000
64.000
17.500
11.500
10.000
120.000
137.500
76.000
120.000
200.000
55.000
4.500
150.000
13.000
11.000
27.000
93.500
34.000
100.000
16.000
PC9-20
9
180
456
42
180
150
30
13
42.000
180.000
21.000
26.200
77.000
80.000
34.000
46.000
14.500
102.000
103.500
17.500
60.800
25.000
117.000
148.000
155.000
145.000
76.000
186.800
20.000
17.300
60.400
60.400
21.800
99.500
2.200
10.000
131.000
127.000
83.000
20.000
12.000
10.000
132.000
152.000
76.000
132.000
200.000
55.000
4.500
150.000
13.000
11.000
20.000
100.000
34.000
100.000
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청