ETH14-400W - Ball Screw Drive
TOYO
Standard ball screw actuator
ETH14
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/standard_ball_screw_actuator/eth14/eth14_400_asmtab.prj},{NB=ETH14-L05-50-M-M40-A1-(0)},{MODEL=ETH14},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=05},{STROKE=50},{POS=0},{MP=M},{MB=M40},{BRAKE=},{HS=A},{LS=1},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{ADD=200},{RPA=±0.005},{PPATH=assemblies/eth14_400_asmtpl.prj},{TM=Ball Screw Drive}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BSB
Ball Screw Brand
ⁿ/ₐ
NOTE
Note of Motor size
ⁿ/ₐ
LMS
Limit maximum speed
[rpm/min]
LSS
Line speed
[mm/sec]
ADD
Acceleration and deceleration
[ms]
RPA
Repeat positioning accuracy
[mm]
MPW
Maximum portable weight
[kg]
L
Length of Actuator
[mm]
M
[unit]
N
[unit]
KG
[kg]
ETH14-L05-50-M-M40-A1-
ETH14
T-Standard MIT
Motor length will be vari...
3000
250
200
±0.005
110
440.0
0
4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청