카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0141-03 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0141-03
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0141_03/mdsl0141_03_asmtab.prj},{NB=MDSL0141-03-F1-Bottom},{MN=MDSL0141-03},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5205-215},{SMN=405-2704-10},{DEBMN=120-1035-09},{NDEBMN=120-1035-40},{NMN=5/16},{FCMN=-},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{CBMN=136-0051-02},{TBMN=099-0084-01},{EMN=071-0001},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{BBMN=M8-UNF-310},{WBMN=M8-5/16},{PPATH=mdsl0141_03_asmtpl.prj},{A=256.8},{AA=35},{AB=284.9158},{AC=223.5},{AE=133.35},{AF=70},{AH=86.125},{AJ=92.1},{AK=165},{B=220},{BA=88.9},{BB=7.3},{BC=0.4},{BV=177.4},{BD=239},{C=500.775},{D=133.35},{E=108},{ES=60.325},{H=11.1125},{NW=85.725},{O=288.2},{P=144},{R=35.5},{S=7.9248},{T=51},{U=34.925},{V=79.375},{XL=176.0515},{XN=155}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BV
[mm]
BD
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
H
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0141-03
MDSL0141-03
256.8
35
284.9158
223.5
133.35
70
86.125
92.1
165
220
88.9
7.3
0.4
177.4
239
500.775
133.35
108
60.325
11.1125
85.725
288.2
144
35.5
7.9248
51
34.925
79.375
176.0515
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청