카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0031-07 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0031-07
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0031_07/mdsl0031_07_asmtab.prj},{NB=MDSL0031-07-F1-Bottom},{MN=MDSL0031-07},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=416},{AA=3},{AB=383.9282},{AC=301},{AE=228.5},{AF=130},{B=391},{BA=149.225},{C=849.525},{D=228.50},{G=19},{J=85},{K=120},{H=17.4625},{E=177.8},{ES=107.95},{F2=311.15},{NW=149.225},{M=299.5},{O=460},{P=458},{R=51.333},{S=15.925},{T=71},{U=60.325},{V=142.875},{XL=230.3102},{XN=196},{FMN=130-5012-01},{SMN=405-2465-10},{FCMN=120-2045-12},{BMN=120-1012-11},{CBMN=130-7523-13},{EMN=071-0003},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0085-03},{PPATH=mdsl0031_07_asmtpl.prj},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0031-07
MDSL0031-07
416
3
383.9282
301
228.5
130
391
149.225
849.525
228.50
19
85
120
17.4625
177.8
107.95
311.15
149.225
299.5
460
458
51.333
15.925
71
60.325
142.875
230.3102
196
MDSL0031-07-841
MDSL0031-07-841
416
3
383.9282
301
228.5
130
391
149.225
849.525
228.50
19
85
120
17.4625
177.8
107.95
311.15
149.225
299.5
460
458
51.333
15.925
71
60.325
142.875
230.3102
196
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청