카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958249-145 - Parts
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958249
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958249/as_958249_145_asmtab.prj},{NB=AS-958249-145-F1-Bottom},{MN=AS-958249-145},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-10906-02},{SMN=433-37208-02},{FCMN=433-29363-01},{BMN=432-11226-01},{CBMN=433-11953-02},{EMN=071-0007},{BBMN=M8-UNF-200},{WBMN=M8-5/16},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958249_145_asmtpl.prj},{A=170},{AA=3/4},{AB=229.5554},{AC=181.1501},{AE=119.4406},{AF=42.0475},{B=155},{BA=57.2},{C=353.9},{D=88.9},{G=8.9},{H=9},{J=40},{E=69.9},{ES=36},{F2=127},{NW=57.2},{O=202.9},{P=220.4792},{R=19.5},{S=4.775},{T=41.5},{U=22.225},{V=55.88}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AS-958249-145
AS-958249-145
170
3/4
229.5554
181.1501
119.4406
42.0475
155
57.2
353.9
88.9
8.9
9
40
69.9
36
127
57.2
202.9
220.4792
19.5
4.775
41.5
22.225
55.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청