카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
S15 Series - LV Drives
Toshiba
Low Voltage
LV Drives
S15
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/lv/lv_drives/s15/s15_asmtab.prj},{NB=1-phase 240V-0.25-VFS15S-2002PL-W1},{VC=1-phase 240V},{AM=0.25},{IT=VFS15S-2002PL-W1},{PPATH=s15_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
VC
Voltage Class
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
H
Height
[mm]
D
Depth
[mm]
W1
Mounting dimension (horizontal)
[mm]
H1
Mounting dimension (vertical)
[mm]
H2
Height of EMC plate mounting area
[mm]
D1
Thickness of mounting part
[mm]
D2
Depth of setting dial
[mm]
A1
Mounting Dimension (horizontal) from left side
[mm]
A2
Mounting Dimension (horizontal) from right side
[mm]
F
Figure
ⁿ/ₐ
AW
Approximate Weight
[kg]
3-phase 240V-0.5-VFS15-20...
3-phase 240V-0.5-VFS15-20...
3-phase 240V
72
130
120
60
121.5
13
2
7.5
5.5
6.5
B
0.9
1-phase 240V-0.25-VFS15S-...
1-phase 240V-0.25-VFS15S-...
1-phase 240V
72
130
101
60
131
13
2
7.5
5.5
6.5
A
0.8
3-phase 480V-0.5-VFS15-40...
3-phase 480V-0.5-VFS15-40...
3-phase 480V
107
130
153
93
121.5
13
4
7.5
7
7
C
1.4
3-phase 600V-2-VFS15-6015...
3-phase 600V-2-VFS15-6015...
3-phase 600V
105
130
150
93
121.5
12
8
7.5
6
6
C
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청