173 (Leveling feet) - Leveling feet (PA, Universal adjustable, Non-slip)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/173-625332.prj},{NB=173-625332},{PN=173-625332},{TYPE1=173},{MA=PA},{MA1=鋼},{L1=95},{L=71},{D1=50},{D2=10},{MXP=M10X1.5},{L2=15},{L3=3.5},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
173-625332
173-625332
PA
Steel
YES
95
50
10
173-625362
173-625362
PA
Steel
YES
90
50
12
173-625252
173-625252
PA
Stainless steel
YES
95
50
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청