카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
WV DYNALine Linear Units - Linear Motion Systems with Lead or Ball Screw Drive and Ball Guides
Thomson Linear
Linear Motion Systems
WV DYNALine Linear Units
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/linear_motion_systems/wv/wv_series_asmtab.prj},{NB=WV06D05LXBD2-00000-00430CN0000},{TU=WV06 = WV60 unit},{ST=05},{DT=LX},{RM=BD2},{S=0},{DSC=C},{CC=N = single standard carriage},{PO=},{TUPN=WV06},{STALG='05','Ball screw, 5mm lead','20','Ball screw, 20mm lead','50','Ball screw, 50mm lead'},{DTALG='LX','LX = Inline, directly coupled, with Redimount motor flange','SX','SX = Stand alone unit without Redimount motor flange or belt gear'},{PPATH=parts/wv_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TU
Type of unit
ⁿ/ₐ
OL
Order Length
[mm]
CC
Carriage configuration
ⁿ/ₐ
WV06D05LXBD2-00000-00430C...
WV06D05LXBD2-00000-00430C...
WV06 = WV60 unit
430
N = single standard carri...
WV08D05LXBD2-00000-00395C...
WV08D05LXBD2-00000-00395C...
WV08 = WV80 unit
395
N = single standard carri...
WV12D05LXBD2-00000-00465C...
WV12D05LXBD2-00000-00465C...
WV12 = WV120 unit
465
N = single standard carri...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청