카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
Electrak® LA14 - Electrak DC - Electrak® LA14 Linear Actuators
Thomson Linear
Linear Actuators
Electrak® LA14
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/linear_actuators/electrak_la14/electrak_la14_asmtab.prj},{NB=DA12-05A65M05M0N-AMM},{IV=DA12 - = 12 Vdc},{IVPN=DA12-},{DLC=05A65M},{S=05},{RFAHP=M0},{OPT=N},{SC=A = AMP term 42098-2, house 180908-5},{FAOPT=M},{RAOPT=M},{PPATH=parts/electrak_la14_asmtpl.prj},{SCD=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
IV
Product and Voltage
ⁿ/ₐ
SC
Special Connector
ⁿ/ₐ
A
Retracted length (A)
[mm]
TW
Total Weight
[kg]
PRC
Potentiometer resistance change
[ohm/mm]
X
X for Manuel Override
[mm]
Y
Y for Manuel Override
[mm]
SCD
Special connector dummy
ⁿ/ₐ
DA12-05A65M05M0N-AMM
DA12-05A65M05M0N-AMM
DA12 - = 12 Vdc
A = AMP term 42098-2, hou...
216.7
4.5
39
49.6
0.0
A
DA24-05A65M05M0N-AMM
DA24-05A65M05M0N-AMM
DA24 - = 24 Vdc
A = AMP term 42098-2, hou...
216.7
4.5
39
49.6
0.0
A
DA36-05A65M05M0N-AMM
DA36-05A65M05M0N-AMM
DA36 - = 36 Vdc
A = AMP term 42098-2, hou...
216.7
4.5
39
49.6
0.0
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청