Straight male - Non-Metallic Nylon Conduit System
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Non Metallic Nylon Conduits
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/non_metallic_nylon_cs/expq.prj},{NB=EXPQM0505},{CN=EXPQ05},{TR=Static: -20°C to +80°C},{SUC=Unbraided Nylon Conduit EXB},{APP=ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.001X},{IPR=IP66},{MAT=Nickel Plated Brass},{SIZE=25},{TT=1},{C=19.0},{F=38.0},{OD=28.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TR
Temp. Rating
ⁿ/ₐ
SUC
Suitable Conduit
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
A Body A/F
[mm]
B
B Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Min. Bore
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Nut A/F
[mm]
EXPQM0304
EXPQ03
EXPQM0304
Static: -20°C to +80°C
Unbraided Nylon Conduit E...
ATEX :- Baseefa08 ATEX003...
IP66
Nickel Plated Brass
16
25.4
M16
11.4
16.0
33.25
25.4
EXPQM0404
EXPQ04
EXPQM0404
Static: -20°C to +80°C
Unbraided Nylon Conduit E...
ATEX :- Baseefa08 ATEX003...
IP66
Nickel Plated Brass
20
28.0
M20
15.8
16.0
32.00
28.0
EXPQM0505
EXPQ05
EXPQM0505
Static: -20°C to +80°C
Unbraided Nylon Conduit E...
ATEX :- Baseefa08 ATEX003...
IP66
Nickel Plated Brass
25
38.0
M25
19.0
16.0
39.00
38.0
EXPQM0606
EXPQ06
EXPQM0606
Static: -20°C to +80°C
Unbraided Nylon Conduit E...
ATEX :- Baseefa08 ATEX003...
IP66
Nickel Plated Brass
32
42.0
M32
26.4
17.0
40.00
44.5
EXPQM0707
EXPQ07
EXPQM0707
Static: -20°C to +80°C
Unbraided Nylon Conduit E...
ATEX :- Baseefa08 ATEX003...
IP66
Nickel Plated Brass
42
54.0
M40
32.9
17.0
49.50
57.0
EXPQM0808
EXPQ08
EXPQM0808
Static: -20°C to +80°C
Unbraided Nylon Conduit E...
ATEX :- Baseefa08 ATEX003...
IP66
Nickel Plated Brass
54
70.0
M50
43.9
16.0
48.00
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청