Adaptasteel - Liquid Tight High Strength Type: A
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Tight High Strength Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_l_t_h_s/adaptasteel_l_t_h_s_t_a.prj},{NB=SPLB25M25A},{CN=SPLB25A},{CNPN=SPLB25},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-65°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=25},{COLOR=Silver},{OD=28.4},{A=M25 x 1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
[deg Celsius]
TRM
Temperature Range Moving Applications
[deg Celsius]
SIZE
Size
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SPLB16M16A
SPLB16A
SPLB16M16A
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
16
Silver
19.8
13
31
24.0
10.3
30.0
SPLB20M20A
SPLB20A
SPLB20M20A
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
20
Silver
23.1
15
35
28.0
14.3
35.5
SPLB25M25A
SPLB25A
SPLB25M25A
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
25
Silver
28.4
17
41
35.5
17.6
42.0
SPLB32M32A
SPLB32A
SPLB32M32A
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
32
Silver
35.1
19
47
38.0
24.0
50.0
SPLB40M40A
SPLB40A
SPLB40M40A
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
40
Plated
44.0
20
50
50.0
33.0
60.0
SPLB50M50A
SPLB50A
SPLB50M50A
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
50
Silver
56.0
22
57
60.0
38.5
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청