Compact Type - Ultra Heavy Load SPR-LR
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SPR/SPS형
SPR
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_spr_sps/spr/spr_asmtab.prj},{NB=SPR25LR1SSC1-360LSP_G20_0_B-M6F_89-95_0_0_0_1},{LEND=7800.00},{LPORM=72.00},{LPORX=1000.00},{M=31.00},{W=72.00},{LTR=180.10},{B=47.00},{C=120.00},{H=0.00},{L1=158.10},{T=10.00},{T1=0.00},{K=26.50},{N=6.30},{E0=4.50},{F0=9.20},{D0=3.90},{H3=4.50},{W1=35.00},{W2=18.50},{M1=18.20},{F=40.00},{D1=9.00},{D2=14.00},{HM=12.00},{MAXL=2680.00},{GA=15.00},{ND=1.000},{PD=360},{MN=SPR 25LR},{INFO=Info Text},{INFO1=Info Text},{S=M8 x 10.5},{PPATH=spr_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=C1},{L=360.0},{ACCG=SP},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{P1=89.950},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SPR15LR1SSC1+220LSP (G20g...
SPR 15LR
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SPR20LR1SSC1+280LSP (G20g...
SPR 20LR
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SPR25LR1SSC1+360LSP (G20g...
SPR 25LR
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SPR30LR1SSC1+780LSP (G22....
SPR 30LR
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SPR35LR1SSC1+780LSP (G22....
SPR 35LR
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SPR45LR1SSC1+1140LSP (G30...
SPR 45LR
30.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청