High-Speed, Ball Screw Type SDA-VZ
THK
이송나사
볼나사
볼나사
대리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/sda_vz_asmtab.prj},{NB=SDA3812VZ-5G0+92LC0_0000},{LEAD=10},{SDSP=25.75},{SDSC=22.1},{ROWS=1},{TURNS=1.8},{CSA=7.6},{COSA=12.6},{K=170},{D=63},{D1=93},{H=14},{B2=20.0},{PCD=78},{SD1=9.0},{T=70},{NDMAA=8.000},{EL=3471},{QWL=33.0},{QWD=39.0},{AL=171.4},{A11=25},{B11=20},{E1=76},{F1=30},{NDMM11=25},{PM11=1.50},{S1=20},{J1=27.000},{N1=10},{H1=13},{G1=6.000},{T1=3.500},{P1=25.000},{R1=19.000},{P11=25.000},{A3=25},{E3=20},{E3J=20.000},{B3=23.9},{F3=16.35},{G3=1.35},{A22=25},{B22=20},{E2=65},{F2=30},{NDMM22=25},{PM22=1.5},{S2=18},{J2=27.000},{N2=10},{H2=13},{G2=6.000},{T2=3.500},{P2=25.000},{R2=19.000},{P22=25.000},{C0=2000},{C1=2100},{C2=2550},{C3=2950},{C5=3250},{C7=3650},{C0G1=1300},{C5G1=1000},{C0G2=2000},{C5G2=1500},{C7G2=1500},{CP1=2100},{CP3=2950},{CP5=3250},{GTCP3=1000},{GTCP5=800},{GTCT3=1000},{GTCT5=800},{X=0},{M1=0.0},{L1X=0.0},{L10=74.000},{QZ=},{TS=},{ST=0},{FS=},{FSS=},{SS=},{SSS=},{A=0},{ND=},{PN=0},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
[mm]
OLS
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE3
주 : 3
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
G1C0
ⁿ/ₐ
G2C0
ⁿ/ₐ
G2C5
ⁿ/ₐ
G2C7
ⁿ/ₐ
SDA1004VZ-4G0+32LC0
SDA1004VZ-4
Overall thread lenght is ...
32.000
-
-
250.000
250.000
300.000
300.000
SDA1005VZ-4G0+36LC0
SDA1005VZ-4
Overall thread lenght is ...
36.000
-
-
250.000
250.000
300.000
300.000
SDA1010VZ-3G0+55LC0
SDA1010VZ-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
55.000
-
-
250.000
250.000
300.000
300.000
SDA1205VZ-3G0+35LC0
SDA1205VZ-3
Overall thread lenght is ...
35.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1210VZ-2G0+49LC0
SDA1210VZ-2
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
49.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1220VZ-2G0+67LC0
SDA1220VZ-2
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
67.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1230VZ-2G0+85LC0
SDA1230VZ-2
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
85.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1405VZ-4G0+39LC0
SDA1405VZ-4
Overall thread lenght is ...
39.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1505VZ-3G0+34LC0
SDA1505VZ-3
Overall thread lenght is ...
34.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1510VZ-3G0+57LC0
SDA1510VZ-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
57.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1520VZ-4G0+65LC0
SDA1520VZ-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
65.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1530VZ-4G0+84LC0
SDA1530VZ-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
84.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1605VZ-3G0+34LC0
SDA1605VZ-3
Overall thread lenght is ...
34.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1610VZ-3G0+58LC0
SDA1610VZ-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
58.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA1616VZ-3G0+75LC0
SDA1616VZ-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
75.000
-
-
500.000
700.000
600.000
500.000
SDA2004VZ-4G0+36LC0
SDA2004VZ-4
Overall thread lenght is ...
36.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2005VZ-3G0+35LC0
SDA2005VZ-3
Overall thread lenght is ...
35.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2006VZ-4G0+46LC0
SDA2006VZ-4
Overall thread lenght is ...
46.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2010VZ-3G0+59LC0
SDA2010VZ-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
59.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2010VZ-6G0+59LC0
SDA2010VZ-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
59.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2020VZ-3G0+86LC0
SDA2020VZ-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
86.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2020VZ-6G0+86LC0
SDA2020VZ-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
86.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2030VZ-2G0+85LC0
SDA2030VZ-2
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
85.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2040VZ-2G0+103LC0
SDA2040VZ-2
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
103.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
SDA2060VZ-2G0+82LC0
SDA2060VZ-2
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
82.000
-
-
800.000
1000.000
1000.000
1000.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청