카탈로그: Thermokon
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thermokon
LS02+ - Leakage Sensor
Thermokon
Frost Protection / Condensation / Leakage
Leakage Detectors
Powered by
CAD모델 선택
{thermokon/frost_protection_condensation_leakage/leakage_detectors/ls02_plus_asmtab.prj},{NB=659253 LS02+ (300)},{ARTNR=659253},{EL=0},{IDPIM3=5244},{BEZ=LS02+},{GGEO=x},{GEOV=x},{REF3D=LS02+ USE S},{BILD=ls02_plus.png},{INFOWWW=link zur Website},{MESSG= Leitfähigkeit},{AT= Leckagedetektor},{BF=0},{BE=0},{KONFIG=0},{S= 2x2 Detektor-Elektroden},{AGSPA=0},{AGST=0},{AGSK= Wechselkontakt, 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei},{EG=0},{NTECH=0},{FTECH=0},{DUT=0},{TEB=-35 - +90},{GKT=0},{TEB1=0},{AST=0},{TEBG=0},{EBF= max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend},{EBD=0},{MBF=0},{GKF=0},{MBCO2=0},{GKCO2=0},{MVOCM=0},{MBL=0},{GKL=0},{MBAL=0},{GKAL=0},{SPANN= 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV},{LA= typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEZ
Naming
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
MESSG
Measured values
ⁿ/ₐ
AT
Application/type
ⁿ/ₐ
S
Sensor
ⁿ/ₐ
AGSK
Output switching contact
ⁿ/ₐ
TEB
Operating range temperature
ⁿ/ₐ
EBF
Operating range humidity
ⁿ/ₐ
SPANN
Power supply
ⁿ/ₐ
LA
Power consumption
ⁿ/ₐ
MBM
Material in touch with media
ⁿ/ₐ
AZ
Display
ⁿ/ₐ
GEH
Enclosure
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
SA
Protection IP
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Connection
ⁿ/ₐ
MONTAGE
Mounting
ⁿ/ₐ
VP
Packaging
ⁿ/ₐ
LIEFERUMFANG
Delivery content
ⁿ/ₐ
659253 LS02+
LS02+
659253
Conductivity
Water leak detector
2x2 detector electrodes
changeover contact, 1 A r...
-35 - +90
max. 85% rH short term co...
15..24 V = (±10%) SELV, ...
typ. 0,6 W (24 V =), 1,...
stainless steel V2A (1.43...
LED green – power supply ...
USE-S, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
level compensation throug...
90 x 90 x 80
incl. mounting set (screw...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청