카탈로그: Tente
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tente
Medical Technical Devices - Medical
Tente
Medical
Powered by
CAD모델 선택
{tente/100/140.prj},{NB=3940UAC125R05-32 R9002},{MANUTYPEDESC=3940UAC125R05-32 R9002},{WD=125},{WOT=12},{NOCUPEROU=1},{BD=32},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{BL=45},{QUANTITYINT=1},{OFFSET=37.5},{SWI=200},{OVH=150},{LCAP=125},{LCAPSTATIC=250},{WEIGHT=MIN},{CWI=62.0},{SWR=100.0},{PREVIEW=085480.png},{EAN=4031582382532},{SUPPLIERALTNO=4031582382532},{DESCSHORT=3940UAC125R05-32 R9002}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
WD
Wheel diameter
[mm]
WOT
Width of Tread
[mm]
BD
Bolt-diameter
[mm]
BL
Bolt length
[mm]
OFFSET
Offset
[mm]
SWI
Swivel Interference
[mm]
OVH
Overall height
[mm]
LCAP
Load capacity
[kg]
LCAPSTATIC
Load capacity (static)
[kg]
TEMPERATURE
Temperature
[gradc]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CWI
Castor width
[mm]
SWR
Swivel Radius
[mm]
HOT
Hardness of tread
[Shore]
Tente 3940UAP150R05-32
3940UAP150R05-32
4031582355062
Swivel castor, frame made...
150
15
32
45
45.0
240
193
250
500
- 30 / + 80
EN 12531 (load capacity)
74.5
120.0
D 40
Tente 3944UAP150R36-32S30
3944UAP150R36-32S30
4031582355079
Swivel castor with centra...
150
15
32
50
45.0
240
193
250
500
- 30 / + 80
EN 12531 (load capacity)
74.5
120.0
D 40
Tente 3940UAC125R05-32 R9...
3940UAC125R05-32 R9002
4031582382532
Swivel castor, frame made...
125
12
32
45
37.5
200
150
125
250
- 30 / + 80
EN 12531 (load capacity)
62.0
100.0
D 40
Tente 5944UAP125R36-32S30...
5944UAP125R36-32S30 CC R9...
4031582382655
Swivel castor with centra...
125
15
32
50
40.0
205
130
150
300
- 10 / + 40
EN 12531 (load capacity)
0.907
71.0
102.5
Tente 5944UAP150R36-32S30...
5944UAP150R36-32S30 CC R9...
4031582382686
Swivel castor with centra...
150
15
32
50
47.5
254
155
150
300
- 10 / + 40
EN 12531 (load capacity)
1.110
71.0
122.5
Tente 5980UAP150R05-32
5980UAP150R05-32
4031582382501
Swivel castor, housing ma...
150
15
32
45
47.5
254
155
200
400
- 10 / + 40
EN 12530
1.686
71.0
122.5
Tente 5984UAP150R36-32S30
5984UAP150R36-32S30
4031582382518
Swivel castor with centra...
150
15
32
50
47.5
254
155
200
400
- 10 / + 40
EN 12530
1.506
71.0
122.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청