카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
77SC - "TR" polyurethane transpallet rollers, polyamide 6 centre, hub with bearing facilities
Tellurerota
Pallet truck rollers
77 - TR POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane transpallet rollers, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie77/77rollers/77_sc.prj},{NB=774135},{IDNR=},{COD=774135},{D=82},{F=90},{DD=20},{L=90},{LL=47},{M=14},{SL=610},{RR=340},{LC=510},{W=0.46},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
774132
774132
82
70
20
70
47
14
550
300
450
0.36
774135
774135
82
90
20
90
47
14
610
340
510
0.46
774137
774137
82
100
20
100
47
14
700
380
600
0.52
774122
774122
85
70
20
70
47
14
600
310
500
0.41
774125
774125
85
90
20
90
47
14
700
350
600
0.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청