카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
75SF/EE MHD - "TR" polyurethane transpallet rollers, swivel top plate bracket type "EE MHD"
Tellurerota
Pallet truck rollers
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
"TR" polyurethane transpallet rollers, electro-welded brackets (EE-MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie75/75ee_mhd/75sf_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=758401},{COD=758401},{BR=2},{D=80},{F=70},{H=130.0},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC=700},{COD1=758301},{COD2=758401},{FX=40},{DD=20},{PPATH=75ee_mhd_asmtpl.prj},{W=2.98},{INFO=Technical description},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
758401
758401
80
70
130.0
135x110
105x80
11
700
2.98
758411
758411
85
70
132.5
135x110
105x80
11
700
3.04
758421
758421
85
80
132.5
135x110
105x80
11
800
3.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청