카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, fixed bracket
Tellurerota
Institutional
37 - GREY RUBBER INSTITUTIONAL WHEELS, POLYAMIDE CENTRE WITH THREADGUARDS
Grey rubber institutional wheels, polyamide centre with threadguards
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie37/37_r_s/sf_asmtab.prj},{NB=375102},{COD=375102},{D=60},{F=24},{H=83},{AXB=60x60},{AAXBB=48x48},{EE=6},{LC=50},{W=0.23},{INFO=Technical description},{BR=2},{PPATH=37_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
375100
375100
40
18
59
42x42
30x30
5
30
0.11
375101
375101
50
18
66
55x55
44x44
6
35
0.15
375102
375102
60
24
83
60x60
48x48
6
50
0.23
375303
375303
75
24
101
60x60
48x48
6
55
0.27
375103
375103
80
24
104
60x60
48x48
6
55
0.30
375104
375104
100
24
121
60x60
48x48
6
55
0.37
375105
375105
125
30
152
77x67
61x51
8
80
0.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청