카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP COLLETTIVITA - Black polyamide 6 institutional wheels, swivel top plate bracket
Tellurerota
Institutional
32 - POLYAMIDE 6 INSTITUTIONAL WHEELS
Twin solid polyamide 6 wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie32/32_nl_collettivita/32_srp_nl_collettivita_asmtab.prj},{NB=324402},{D=50},{BR=1},{F=30},{FX=30.000},{H=71},{G=55},{C=10},{T=M10},{FS=25},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{EE=6},{E=25.5},{O=83},{LC=80},{DD=8},{L1=31},{L=22},{DFA=8},{W=0.27},{INFO=Technical description},{COD1=324402},{COD2=328302},{COD3=323302},{COD4=327302},{COD5=326302},{COD6=329302},{PPATH=32_nl_collettivita_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
INFO
Technical description
ⁿ/ₐ
324402
324402
50
30
71
60x60
45x45
6
25.5
80
0.27
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청