카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC - Black polyamide 6 institutional wheels, swivel bracket with stem
Tellurerota
Institutional
32 - POLYAMIDE 6 INSTITUTIONAL WHEELS
Polyamide 6 institutional wheels, zinc-plated brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie32/32_nl/32_src_asmtab.prj},{NB=326101},{COD=326101},{D=40},{BR=3},{F=17},{H=61},{T=M10},{FS=20},{G=35},{E=24},{LC=30},{DD=8},{L1=31},{L=20},{DFA=6},{W=0.12},{INFO=Technical description},{PPATH=32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
T
Stem diameter
ⁿ/ₐ
FS
Threaded stem length
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
326101
326101
40
17
61
M10
20
35
24
30
0.12
326102
326102
50
17
66
M10
20
35
24
40
0.14
326103
326103
60
22
83
M12
24
41
21
60
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청