카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/PX - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel swivel top plate bracket type "PX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, ss medium-heavy duty brackets (PX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68px/srp_px_asmtab.prj},{NB=687006},{BR=1},{COD=687006},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=156},{LC=730},{DD=20},{L1=80},{COD1=687006},{COD2=687116},{COD3=687216},{TG=0},{L=60},{DFA=12},{W=3.06},{INFO=Technical description},{VER=1},{TG1= 0, 'No'},{PPATH=px_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
687004
687004
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
70
500
2.66
687005
687005
CB
175
45
225
140x110
105x80
11
70
630
2.86
687006
687006
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
70
730
3.06
687314
687314
CRX
150
45
200
140x110
105x80
11
70
500
2.71
687315
687315
CRX
175
45
225
140x110
105x80
11
70
630
2.94
687316
687316
CRX
200
50
250
140x110
105x80
11
70
730
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청