카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/P - Solid polyamide 6 wheels, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, medium heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68p/sf_p_asmtab.prj},{NB=688506},{BR=2},{COD=688506},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=156},{LC=730},{DD=20},{L1=85},{COD1=687506},{COD2=688506},{COD3=686906},{TG=0},{L=60},{DFA=12},{W=2.15},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
688502
688502
CB
100
30
138
100x85
80x60
9
300
0.60
688503
688503
CB
125
38
161
100x85
80x60
9
350
0.64
688504
688504
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
500
1.72
688505
688505
CB
175
45
225
140x110
105x80
11
630
1.90
688506
688506
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
730
2.15
688602
688602
CR
100
30
138
100x85
80x60
9
300
0.63
688603
688603
CR
125
38
161
100x85
80x60
9
350
0.66
688604
688604
CR
150
45
200
140x110
105x80
11
500
1.86
688605
688605
CR
175
45
225
140x110
105x80
11
630
1.93
688606
688606
CR
200
50
250
140x110
105x80
11
730
2.32
685366
685366
CC
200
50
250
140x110
105x80
11
730
1.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청