카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL FR - Solid polyamide 6 wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=686706},{BR=2},{COD=686706},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=236},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=687706},{COD2=686706},{COD3=686106},{COD4=687106},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=2.24},{DFA=12},{INFO=Technical description},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
686701
686701
CB
80
30
107
73
12
40
120
180
0.70
686702
686702
CB
100
30
128
73
12
35
120
200
0.80
686703
686703
CB
125
38
156
73
12
37
120
220
0.99
686704
686704
CB
150
45
188
102
20
56
156
300
1.86
686705
686705
CB
175
45
212
102
20
56
156
300
2.02
686706
686706
CB
200
50
236
102
20
56
156
300
2.24
686721
686721
CR
80
30
107
73
12
40
120
180
0.73
686722
686722
CR
100
30
128
73
12
35
120
200
0.83
686723
686723
CR
125
38
156
73
12
37
120
220
1.02
686724
686724
CR
150
45
188
102
20
56
156
300
2.03
686725
686725
CR
175
45
212
102
20
56
156
300
2.14
686726
686726
CR
200
50
236
102
20
56
156
300
2.42
686606
686606
CC
200
50
236
102
20
56
156
300
2.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청