카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=604503},{BR=1},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=604503},{COD2=605903},{COD3=606623},{L=45},{VER=1},{TG=0.000},{TGX=0, 'No', 1, 'Yes'},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.920},{W2=0.670},{W3=1.070},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
604201
604201
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
0.62
604202
604202
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
170
0.74
604203
604203
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
220
0.91
604204
604204
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
34
220
1.08
604211
604211
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
1.83
604206
604206
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.23
604501
604501
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
0.63
604502
604502
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
170
0.75
604503
604503
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
37
220
0.92
604504
604504
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
34
220
1.11
604511
604511
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
1.98
604506
604506
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.27
604701
604701
CC
80
30
107
100x85
80x60
9
40
130
0.60
604702
604702
CC
100
30
128
100x85
80x60
9
35
200
0.67
604703
604703
CC
125
35
156
100x85
80x60
9
37
220
0.78
604731
604731
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
2.01
604710
604710
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
300
2.11
604736
604736
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청