카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 shore D polyamide 6 centre, swivel bracket with stem type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nl/src_fr_nl_asmtab.prj},{NB=606203},{BR=4},{COD=606203},{WT=CB},{D=125},{F=35},{H=156},{G=73},{T=22},{FS=47},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{L=45},{VER=1},{TG=0},{W=2.00},{DFA=8},{INFO=Technical description},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
606202
606202
100
30
128
73
22
47
35
120
170
1.88
606203
606203
125
35
156
73
22
47
37
120
220
2.00
606204
606204
150
35
182
73
22
47
34
120
220
2.14
606211
606211
150
45
188
102
26
56
56
156
300
2.98
606206
606206
200
50
236
102
26
56
56
156
300
3.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청