카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL ZAMA - Injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, swivel "ZAMA" stem bracket
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nl/ser_60nl_zama_asmtab.prj},{NB=609201},{BR=1},{WT=CB},{D=80},{F=30},{H=109},{G=73},{T=20},{FS=65},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=120},{DD=12},{L1=55},{COD1=607701},{COD2=606401},{COD3=1},{COD4=11},{L=40},{VER=1},{TG=0},{W=0.67},{DFA=8},{INFO=Technical description},{PPATH=ser_60nl_zama_asmtpl.prj},{VERSHIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
609201
609201
80
30
109
73
20
65
37
120
0.67
609202
609202
100
30
130
73
20
65
35
170
0.79
609203
609203
125
35
158
73
20
65
37
220
0.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청