카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
72 SRP/PT FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type PT with bracket
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, medium-heavy duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72pt/72al_srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=728204},{BR=3},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=300},{LC1=240},{DD=20},{COD1=725510},{COD2=728514},{COD3=728204},{L=85},{DFA=12},{W=4.14},{VER=1},{PPATH=pt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
728203
728203
125
50
170
140x110
105x80
11
70
126
230
180
2.86
728204
728204
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
300
240
4.14
728205
728205
180
50
228
140x110
105x80
11
70
126
350
280
4.38
728206
728206
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
500
400
5.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청