카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/M - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "M"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72m/srp_m_asmtab.prj},{NB=724610},{BR=1},{COD=724610},{D=160},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=300},{DD=20},{COD1=724610},{COD2=726210},{COD3=727910},{L=60},{DFA=12},{W=2.94},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
724610
724610
160
50
199
140x110
105x80
11
58
300
2.94
724506
724506
200
50
240
140x110
105x80
11
50
500
3.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청