카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EP - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72GH - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, CAST IRON CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, cast iron centre, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie72_gh/72ep/srp_ep_asmtab.prj},{NB=727816},{BR=1},{COD=727816},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=500},{DD=25},{COD1=727816},{COD2=728816},{COD3=727326},{L=85},{DFA=12},{W=5.87},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=ep_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
727814
727814
150
50
200
135x110
105x80
11
70
400
4.92
727816
727816
200
50
250
135x110
105x80
11
70
500
5.87
727806
727806
200
75
275
175x140
140x105
14
66
700
10.90
727808
727808
250
75
300
175x140
140x105
14
66
800
12.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청