카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
66CRX - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, stainless steel roller bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66wheels/66_crx.prj},{NB=663203},{COD=663203},{D=125},{F=30},{DD=15},{L=44},{SL=400},{RR=150},{LC=250},{W=0.28},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
663201
663201
80
25
12
39
225
100
150
0.13
663202
663202
100
30
12
44
300
135
200
0.19
663203
663203
125
30
15
44
400
150
250
0.28
663204
663204
150
40
20
59
600
240
400
0.54
663205
663205
175
40
20
59
680
270
470
0.73
663206
663206
200
50
20
59
800
300
600
0.89
663208
663208
250
60
25
88
1200
400
1000
1.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청