카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NLX - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, stainless steel fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66nlx/sf_nlx_asmtab.prj},{NB=665406},{BR=2},{COD=665406},{WT=CB},{D=200},{DX=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=664406},{COD2=665406},{COD3=666706},{L=60},{VER=6},{TG=0},{PPATH=srp_sf_nlx_asmtpl.prj},{W=1.70},{INFO=Technical description},{TG1= 0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
665401
665401
CB
80
25
107
100x85
80x60
9
150
0.34
665402
665402
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
200
0.41
665403
665403
CB
125
30
156
100x85
80x60
9
220
0.64
665404
665404
CB
150
40
194
140x110
105x80
11
300
1.31
665405
665405
CB
175
40
217
140x110
105x80
11
300
1.49
665406
665406
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
300
1.70
665601
665601
CRX
80
25
107
100x85
80x60
9
150
0.38
665602
665602
CRX
100
30
128
100x85
80x60
9
200
0.44
665603
665603
CRX
125
30
156
100x85
80x60
9
220
0.67
665604
665604
CRX
150
40
194
140x110
105x80
11
300
1.40
665605
665605
CRX
175
40
217
140x110
105x80
11
300
1.60
665606
665606
CRX
200
50
240
140x110
105x80
11
300
1.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청