카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
64SC - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, hub with balle bearing facilities
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64wheels/64_sc.prj},{NB=644164},{COD=644164},{D=160},{F=50},{DD=20},{L=55},{LL=47},{M=14},{SL=1000},{RR=300},{LC1=750},{LC2=600},{W=2.43},{D3DB=9},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
644181
644181
80
20
18
32
14
200
150
150
120
0.40
644151
644151
80
28
32
28
8
370
190
280
220
0.46
644152
644152
100
38
40
35
11
500
220
380
300
0.91
644153
644153
125
38
40
35
11
600
240
450
360
1.34
644163
644163
125
50
55
47
14
800
270
550
440
1.76
644103
644103
125
60
58
47
15
800
250
600
480
2.62
644154
644154
150
50
55
47
14
910
290
700
560
2.28
644104
644104
150
60
58
47
15
1400
350
850
680
2.59
644124
644124
150
80
88
62
18
1700
400
1000
800
5.19
644164
644164
160
50
55
47
14
1000
300
750
600
2.43
644155
644155
180
50
55
47
14
1100
350
900
720
2.80
644156
644156
200
50
55
47
14
1500
380
1000
800
3.43
644166
644166
200
80
86
62
17
2000
450
1600
1300
6.74
644147
644147
250
50
55
52
15
1750
400
1000
960
6.92
644157
644157
250
60
65
62
17
2500
480
1500
1200
7.61
644167
644167
250
80
86
62
17
2800
500
1900
1500
9.29
644158
644158
300
60
65
62
17
3200
550
1750
1400
10.96
644168
644168
300
80
86
62
17
3400
600
2300
1800
13.33
644178
644178
300
100
100
85
19
4200
650
2500
-
21.33
644139
644139
360
120
120
90
23
3800
750
2800
2200
30.50
644129
644129
400
100
120
110
28
4500
750
2800
2200
26.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청