카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, heavy-duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64p/64_srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=644863},{BR=3},{COD=644863},{D=125},{F=50},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=550},{LC1=440},{DD=20},{L1=70},{L=50},{VER=1},{PPATH=64_p_asmtpl.prj},{W=4.24},{INFO=Technical description},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
644852
644852
100
38
138
100x85
80x60
9
46
123
350
300
2.06
644853
644853
125
38
161
100x85
80x60
9
48
123
350
30
2.50
644863
644863
125
50
170
140x110
105x80
11
70
126
550
440
4.24
644854
644854
150
50
200
140x110
105x80
11
70
126
700
560
5.33
644864
644864
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
750
600
5.45
644855
644855
180
50
228
140x110
105x80
11
70
126
750
600
5.90
644856
644856
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
750
600
6.66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청