카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE HD - Vulkolan® wheels, cast iron centre, fixed bracket type "EE HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, electro-welded (EE-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63ee_hd/63_sf_ee_hd_asmtab.prj},{NB=638427},{BR=2},{COD=638427},{D=250},{F=80},{H=325},{AXB=200x160},{AAXBB=160x120},{EE=17},{E=74},{O=166},{LC=1900},{DD=20},{L1=85},{COD1=638327},{COD2=638427},{COD3=638927},{L=60},{W=15.23},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_ee_hd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
638416
638416
200
80
275
175x140
140x105
14
1600
12.18
638407
638407
250
60
320
175x140
140x105
14
1500
13.23
638417
638417
250
80
320
175x140
140x105
14
1600
14.91
638427
638427
250
80
325
200x160
160x120
17
1900
15.23
638408
638408
300
60
360
175x140
140x105
14
1600
16.62
638428
638428
300
60
365
200x160
160x120
17
1750
16.95
638418
638418
300
80
360
175x140
140x105
14
1600
18.99
638438
638438
300
80
365
200x160
160x120
17
2300
19.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청