카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62NY SF/P - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture fixe lourde P
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_p/62ny_p_sf_asmtab.prj},{NB=629413},{VE=ERNY},{BR=2},{D=125ER},{DX=125},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=44},{O=123},{LC=250},{DD=15},{L1=70},{COD1=629313},{COD2=629413},{COD3=629513},{L=40},{VER=1},{L2=MIN},{LX=45.000},{DFA=12},{PPATH=62ny_p_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{PRA=2},{W=0.88}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
DX
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[Kg]
628522
628522
100
100
40
138
100x85
80x60
9
230
0.82
628523
628523
125
125
40
161
100x85
80x60
9
280
0.93
629413
629413
125ER
125
40
161
100x85
80x60
9
250
0.88
628534
628534
160
160
50
205
140x110
105x80
11
400
2.00
628524
628524
160ER
160
50
205
140x110
105x80
11
400
1.94
628536
628536
200
200
50
250
140x110
105x80
11
500
2.36
628526
628526
200ER
200
50
250
140x110
105x80
11
500
2.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청