카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile aluminium centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, heavy-duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_p/62er_srp_fr_p_asmtab.prj},{NB=629203},{BR=3},{D=125},{F=40},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=350},{LC2=350},{DD=20},{L1=80},{COD1=629003},{COD2=629103},{COD3=629203},{L=50},{VER=6},{L2=60},{DFA=12},{BBVER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj},{W=2.83},{INFO=Catalogue},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
629523
629523
125
40
161
100x85
80x60
9
44
123
350
350
1.85
629203
629203
125
40
170
140x110
105x80
11
70
126
350
350
2.83
629213
629213
125
50
170
140x110
105x80
11
70
126
450
400
2.95
629204
629204
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
550
550
4.27
629206
629206
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
700
700
4.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청