카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, fixed bracket type "NL-M"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, standard-duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_nl/62er_sf_nl_asmtab.prj},{NB=628813},{BR=2},{D=125},{F=40},{H=166},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=57},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=628713},{COD2=628813},{COD3=628913},{L=50},{VER=6},{L2=60},{DFA=8},{W=1.11},{INFO=Catalogue},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
628803
628803
125
40
156
100x85
80x60
9
220
1.17
628813
628813
125
40
166
140x110
105x80
11
300
1.11
628204
628204
160
50
199
140x110
105x80
11
300
2.24
628206
628206
200
50
240
140x110
105x80
11
300
3.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청