카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EEG MHD FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EEG MHD" with rear adjustable brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, electro-welded (EEG) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62eeg_mhd/srp_fr_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=628274},{COD=628274},{BR=3},{D=160},{F=50+50},{H=221},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{O=182},{LC=1100},{LC1=1100},{W=8.17},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj},{BRX= 1, 'SRP/EEG MHD', 2, 'SF/EEG MHD', 3, 'SRP-FR/EEG MHD'},{COD1=628074},{COD2=628174},{COD3=628274},{FX=50},{DD=25},{L=60},{DB=1},{DFA=18},{FF=100},{INFO=Technical description},{PRA=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
LC1
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
628274
628274
160
50+50
221
135x110
105x80
11
55
182
1100
1100
8.17
628276
628276
200
50+50
258
135x110
105x80
11
65
182
1400
1400
9.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청