카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EES MHD - “TR-ROLL” polyurethane wheels, aluminium centre, fixed electrowelded sprung loaded bracket type EES MHD
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62_al_molleggiati/sf_ees_mhd_asmtab.prj},{NB=626404},{COD=626404},{D=160},{F=50},{H=248},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=100},{COD1=626304},{COD2=626404},{COD3=626504},{PPATH=62_al_molleggiati_asmtpl.prj},{PRA=2},{O=240},{LCMAX=400},{LCMIN=50},{H1=25},{LC1=550},{LC2=550},{LC3=440},{LC4=330},{W=5.82},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LCMAX
Maximum load capacity
[daN]
LCMIN
Minimum load capacity
[daN]
H1
Maximum spring suspension
[mm]
LC1
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
LC3
Load capacity 10 km/h
[daN]
LC4
Load capacity 16 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
626404
626404
160
50
248
135x110
105x80
11
100
400
50
25
550
550
440
330
5.82
626406
626406
200
50
268
135x110
105x80
11
100
400
50
25
700
700
560
420
6.42
626408
626408
250
50
316
135x110
105x80
11
100
400
50
25
800
800
640
480
7.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청