카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58HT SF FR EEG MHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center, fixed EEG MHD twin welded supports
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58HT - "TR POWERHIGH" HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center with EEG MHD twin welded support
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_ht/58ht_eeg_mhd/58ht_sf_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=585174},{D=160},{F=50+50},{H=221},{AXB=135x175},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{O=182},{LC=1400},{LC2=1100},{BR=2},{BRX= 1, 'SRP/EEG MHD', 2, 'SF/EEG MHD', 3, 'SRP-FR/EEG MHD'},{COD1=588074},{COD2=585174},{COD3=588274},{FX=50},{DD=25},{L=60},{DB=1},{DFA=18},{FF=100},{WDIST=110.000},{PPATH=58ht_eeg_mhd_asmtpl.prj},{W=6.28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
585174
585174
160
50+50
221
135x175
105x80
11
1400
1100
6.28
585176
585176
200
50+50
258
135x175
105x80
11
1500
1280
7.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청