카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 SF EE EHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EE EHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EE-EHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58ee_ehd/58gh_sf_ee_ehd_asmtab.prj},{NB=588409},{BR=2},{D=300},{F=100},{H=384},{AXB=250x200},{AAXBB=210x160},{EE=19},{E=78},{LC1=3000},{LC2=2400},{W=25.10},{DD=45},{L1=175},{COD1=588309},{COD2=588409},{L=130},{VER=6},{PPATH=58_ee_ehd_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
588409
588409
300
100
384
250x200
210x160
19
3000
2400
25.10
588410
588410
400
100
475
250x200
210x160
19
3500
3000
40.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청