카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/P - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58AL - "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
TR powerhigh polyurethane wheels with aluminium centre, heavy duty brackets type (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_al/58p/sf_p_asmtab.prj},{NB=588602PFSF/P},{COD=588602},{D=100},{F=30},{H=138},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=46},{O=123},{LC1=250},{LC2=200},{TG=1},{DD=12},{L1=60},{INFO=MIN},{W=0.82},{PPATH=sf_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity - 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
588602PF
588602
100
30
138
100x85
80x60
9
250
200
0.82
588603PF
588603
125
35
161
100x85
80x60
9
350
320
0.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청